ファクトリーサプライ用品技術窓口

移動式足場 アルタウルス 布わく2枚板仕様

通常単価(税別)
1,284,494
税込単価
1,412,943
通常出荷日:7日目

【特長】・アルミと鋼のハイブリッドで、軽さと安全性を両立させました【用途】・工場、倉庫などの高所作業に...

詳細を確認
  • アウトリガー
    あり
  • 作業床高さ(m)
    4.99~5.11
  • トラスココード
    699-1807
  • 設置寸法(mm)
    3070×2320
  • 質量(g)
    231600.0
  • 材質1
    本体:アルミ
  • 作業床寸法(mm)
    1718×952
  • キャスター
    あり
  • 段数(段)
    3
  • 最大使用質量(kg)
    200

ご注意

  • 運賃が別途かかります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ART-230
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ART-230の仕様・寸法情報

アウトリガー
あり
作業床高さ(m)
4.99~5.11
トラスココード
699-1807
設置寸法(mm)
3070×2320
質量(g)
231600.0
材質1
本体:アルミ
作業床寸法(mm)
1718×952
キャスター
あり
段数(段)
3
最大使用質量(kg)
200

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
ART-230
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,284,494
( 1,412,943 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミと鋼のハイブリッドで、軽さと安全性を両立させました
【用途】
・工場、倉庫などの高所作業に
【材質】
・本体:アルミ

ご注意

  • 運賃が別途かかります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

移動式足場 アルタウルス 布わく2枚板仕様の型番ART-230のページです。 型番ART-230に関する仕様情報を記載しております。
移動式足場 アルタウルス 布わく2枚板仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

高所作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト