ファクトリーサプライ用品技術窓口

高所作業台のぼる君 LSーVEL

通常単価(税別)
1,563,754円~1,962,365円
税込単価
1,720,129円~2,158,602円
通常出荷日:9日目

【特長】・エレベーターにも入る軽量タイプで運搬、移動作業が簡単です・ステージが上昇するとアウトリガーが...

詳細を確認
  • 材質1
    鋼製、ドブメッキ仕様(一部ユニクロ)
  • 最大使用質量(kg)
    150
  • 充電時間
    最大12時間

ご注意

  • 運賃別途見積
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

作業床高さ(m)

トラスココード

設置寸法(mm)

質量(g)

作業床寸法(mm)

電源(V)

収納寸法(mm)

最小発注数量
0.745~3.6
685-5962
1040×1200
370000.0
700×1200
DC12V-38Ah
700×1219×1675
1個
0.835~4.6
688-8504
1310×1405
520000.0
750×1405
DC12V-65Ah
750×1438×1765
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,563,754円
( 1,720,129円 )
9日目
1,962,365円
( 2,158,602円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エレベーターにも入る軽量タイプで運搬、移動作業が簡単です
・ステージが上昇するとアウトリガーが自動で固定(アウトリガー張り出しは手動式)する転倒防止機能付です
・満充電として約50回昇降が可能です
・コンパクト型油圧式電動リフトです
・安全性向上のため緊急停止装置を装備しています
【材質】
・鋼製、ドブメッキ仕様(一部ユニクロ)

ご注意

  • 運賃別途見積
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高所作業台のぼる君 LSーVELのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高所作業台のぼる君 LSーVEL
移動式足場 アルタウルス 布わく3枚板仕様
移動式足場 アルタウルス 布わく2枚板仕様
折りたたみ式作業台 CSD-LS(4輪キャスター付)
伸縮式高所作業台のびーる
高所作業台"アップスタージュニア"
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコ長谷川工業日鐵住金建材
通常価格1,563,754円-2,820,039円1,655,337円425,375円 -863,473円702,876円
通常出荷日9日目7日目7日目7日目19日目8日目
材質1鋼製、ドブメッキ仕様(一部ユニクロ)本体:アルミ本体:アルミアルミニウム--
最大使用質量(kg)150200200---
充電時間最大12時間-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高所作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト