17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

鉛箔テープ 420

通常単価(税別)
14,23915,670
税込単価
15,66317,237
通常出荷日:11日目

【特長】・導電性に優れた鉛箔が基材です・遮蔽性に優れています・凹凸面によくなじみます・耐候性に優れてい...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

幅(mm)

最小発注数量
4550309191320
336-1966
1290.0
19.0
1個
4550309191313
336-1968
1710.0
25.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,239
( 15,663 )
11日目
15,670
( 17,237 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・導電性に優れた鉛箔が基材です
・遮蔽性に優れています
・凹凸面によくなじみます
・耐候性に優れています
【用途】
・防湿用シールとして
・X線の遮蔽に
・化学処理のマスキングに
・一般生産工場、事業所用
【材質】
・基材:鉛箔
・粘着剤:ゴム系

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉛箔テープ 420のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉛箔テープ 420
スコッチ 超強力多用途補修テープ 全天候型
3M スコッチ ビニール補修用テープ 25.4mmX5.08m PA-25
鉛箔テープ 420 メッキマスキング用
32m 鉛箔テープ
アルミ箔粘着テープ
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンエスコエスコ
通常価格14,239-1,59681435,1719,600 -1,400 -
通常出荷日11日目4日目1日目4日目1日目1日目
厚さ(mm)0.190.31----
材質1基材:鉛箔基材:ポリエチレンフィルム(ポリエステルメッシュ入)----
材質2粘着剤:ゴム系粘着剤:ゴム系----
長さ(m)32.922----
使用温度範囲(℃)-50~100-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト