17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボールチェーン(玉鎖) ステンレス製【5~300個入り】

通常単価(税別)
73756,757
税込単価
81162,433
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・チェーンの片側に連結用金具(コネクター)が付いてます・サビに強いステンレス製です【用途】・バ...

詳細を確認
  • 材質1
    ステンレス
  • 径(mm)
    2.3

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 14 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

長さ(mm)

最小発注数量
4932134246954
662-4668
8.400
150
1パック

5個入り

4932134246961
662-1535
76.800
150
1パック

50個入り

4932134246978
661-8333
150.200
150
1パック

100個入り

4932134246992
662-9483
17.000
300
1パック

5個入り

4932134247005
663-0990
162.000
300
1パック

50個入り

4932134247012
663-0974
332.100
300
1パック

100個入り

4932134247036
662-1548
19.800
400
1パック

5個入り

4932134247074
661-8407
1173.300
400
1パック

300個入り

4932134247043
662-6247
187.700
400
1パック

50個入り

4932134247050
661-6661
371.000
400
1パック

100個入り

4932134247081
661-8347
10.400
200
1パック

5個入り

4932134247128
661-8362
585.200
200
1パック

300個入り

4932134247098
662-9477
96.200
200
1パック

50個入り

4932134247104
662-7842
199.000
200
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
737
( 811 )
4日目
5,300
( 5,830 )
4日目
9,832
( 10,815 )
4日目
1,105
( 1,216 )
4日目
7,732
( 8,505 )
4日目
14,857
( 16,343 )
4日目
1,370
( 1,507 )
4日目
56,757
( 62,433 )
1日目
10,405
( 11,446 )
4日目
19,357
( 21,293 )
4日目
958
( 1,054 )
4日目
33,368
( 36,705 )
1日目
7,000
( 7,700 )
4日目
12,788
( 14,067 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェーンの片側に連結用金具(コネクター)が付いてます
・サビに強いステンレス製です
【用途】
・バルブ表示札などの設置に
【材質】
・ステンレス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールチェーン(玉鎖) ステンレス製のレビュー
この商品のレビューはありません

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト