ファクトリーサプライ用品技術窓口

特定小電力トランシーバー(交互・中継対応) DEMITOSS

通常単価(税別)
17,616
税込単価
19,378
通常出荷日:11日目

【特長】・さまざまな場面で使えるオールラウンダーの特定小電力トランシーバー(交互通話)です。【材質】・...

詳細を確認
  • ブラック
  • JANコード
    4975514066285
  • トラスココード
    706-4382
  • 奥行(mm)
    26.2
  • 高さ(mm)
    104.2
  • 幅(mm)
    55.5
  • 質量(g)
    180
  • 材質1
    プラスチック
  • アンテナ長(mm)
    73.6
  • 電源
    単3乾電池3本(別売)/ニッケル水素バッテリーパックUPB-5N(別売)
  • 郊外通話距離(km)
    約1~2
  • 市街地通話距離(km)
    約0.1~0.2
  • 適合中継器
    UBZ-R51(別売)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

UBZ-LU27
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UBZ-LU27の仕様・寸法情報

ブラック
JANコード
4975514066285
トラスココード
706-4382
奥行(mm)
26.2
高さ(mm)
104.2
幅(mm)
55.5
質量(g)
180
材質1
プラスチック
アンテナ長(mm)
73.6
電源
単3乾電池3本(別売)/ニッケル水素バッテリーパックUPB-5N(別売)
郊外通話距離(km)
約1~2
市街地通話距離(km)
約0.1~0.2
適合中継器
UBZ-R51(別売)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
UBZ-LU27
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,616
( 19,378 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さまざまな場面で使えるオールラウンダーの特定小電力トランシーバー(交互通話)です。
【材質】
・プラスチック

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

特定小電力トランシーバー(交互・中継対応) DEMITOSSの型番UBZ-LU27のページです。 型番UBZ-LU27に関する仕様情報を記載しております。
特定小電力トランシーバー(交互・中継対応) DEMITOSSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特定小電力トランシーバー(交互・中継対応) DEMITOSS
特定小電力トランシーバー(交互通話型)
ケンウッド 特定小電力トランシーバー ブラック
ハイパワ・デジタルト無線機(簡易登録申請タイプ)
ハイパワーデジタルトランシーバー TPZ-D563
特定小電力トランシーバー(交互通話) DEMITOSS
メーカーケンウッドケンウッドケンウッドケンウッドケンウッドケンウッド
通常価格17,61612,11719,28545,17353,52516,729
通常出荷日11日目1日目1日目1日目11日目11日目
ブラックブラックブラックブラックブラック-
JANコード49755140662854975514054763----
トラスココード706-4382271-1320----
奥行(mm)26.2262228.428.426.2
高さ(mm)104.2103.979.99292104.2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました