ファクトリーサプライ用品技術窓口

電池式噴霧器

通常単価(税別)
5,373円~6,032円
税込単価
5,910円~6,635円
通常出荷日:5日目

【特長】・乾電池式ですぐに使えます。【用途】・園芸用薬品の散布に。

  • ノズル
    シングル
  • ノズル長(mm)
    830

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

高さ(mm)

電源

幅(mm)

容量(L)

噴射能力(cc/分)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
150
265
DC6V(単1乾電池4本)
180
3
約400
4967576704724
760.0
660-7404
1個
180
310
DC9V(単1乾電池6本)
242
5
約460
4967576704731
1600.0
660-7399
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,373円
( 5,910円 )
5日目
6,032円
( 6,635円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾電池式ですぐに使えます。
【用途】
・園芸用薬品の散布に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電池式噴霧器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電池式噴霧器
蓄圧式噴霧器
蓄圧式噴霧器 INOX
蓄圧式噴霧器""マイスター""(真鍮ノズル)
ハンド式自在スプレー グリーン
ハンド式自在スプレー イエロー
メーカーアイリスオーヤマGLORIAIKダリヤトラスコ中山ダリヤ
通常価格5,373円-11,245円43,430円1,077円 -737円 -1,194円
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目1日目
ノズルシングル-----
ノズル長(mm)830-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト