ファクトリーサプライ用品技術窓口

伸縮天板・伸縮脚付足場台上でやるやつ

通常単価(税別)
89,900円~108,953円
税込単価
98,890円~119,848円
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・アルインコ 伸縮天板・伸縮脚付足場台“上でやるやつ” ・立ったまま伸縮脚の調整が可能です

  • 材質1
    アルミ
  • 脚部伸縮ピッチ(mm)
    6
  • 手がかり棒
    なし
  • 脚部最大伸縮幅(mm)
    389
  • 天板伸縮ピッチ(mm)
    30
  • 最大使用質量(kg)
    120

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

天板寸法(mm)

収納時寸法(mm)全長×幅×厚さ

最小発注数量
4969182284072
561-2479
14900.0
236×1183~1753
1269×415×191
1個
4969182284096
561-2472
17400.0
236×1633~2653
1718×415×191
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
89,900円
( 98,890円 )
8日目
108,953円
( 119,848円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・アルインコ 伸縮天板・伸縮脚付足場台“上でやるやつ” 
・立ったまま伸縮脚の調整が可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

伸縮天板・伸縮脚付足場台上でやるやつのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
伸縮天板・伸縮脚付足場台上でやるやつ
伸縮脚付足場台 PXGE-FX
伸縮脚付足場台 GAUDI-X(ガウディエックス)
足場台(脚部伸縮式) PXGE-WX
伸縮天板・伸縮脚付足場台
足場台 アルミ製 折りたたみ式
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格89,900円-28,062円 -40,345円 -37,677円 -39,991円 -27,579円 -
通常出荷日8日目1日目〜1日目1日目〜4日目4日目
材質1アルミアルミアルミアルミ-アルミ
脚部伸縮ピッチ(mm)66666-
手がかり棒なし-----
脚部最大伸縮幅(mm)389-----
天板伸縮ピッチ(mm)30-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト