ファクトリーサプライ用品技術窓口

ALコズミック

通常単価(税別)
1,261円
税込単価
1,387円
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・オルファ社のカッターナイフ ALコズミック シリーズです・標準装着刃:スピードブレード

  • 質量(g)
    83

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
コズミックグリーン
4901165302991
686-4111
1個
コズミックパープル
4901165302984
686-4112
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,261円
( 1,387円 )
5日目
1,261円
( 1,387円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・オルファ社のカッターナイフ ALコズミック シリーズです
・標準装着刃:スピードブレード

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ALコズミックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ALコズミック
ハイパーAL型カッター(オートロック)
ハイパー専用クイックホルダーハイパーAL型付
サーフ (小型タイプ)
セーフティカッターコンパクト替刃
開梱用カッター カイコーン
メーカーオルファオルファオルファオルファオルファオルファ
通常価格1,261円887円2,167円456円629円471円
通常出荷日5日目4日目5日目2日目1日目1日目
質量(g)8379.000148.00010.6002.00016.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト