ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイパーL型カッター

通常単価(税別)
1,101円
税込単価
1,211円
通常出荷日:4日目

【特長】・滑らず力のかけやすい形状を追求したXデザインラバーグリップです。・梱包・開梱作業やペンキ缶の...

詳細を確認
  • 適合替刃
    LB10K・LB25K・LB50K・LBB10K・LBB25K・LBB50K・LBSP5K・LBSP20K・LBWV3K
  • JANコード
    4901165303035
  • トラスココード
    700-4336
  • 質量(g)
    86.000
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂
  • 材質2
    刃:合金工具鋼
  • 刃長(mm)
    110
  • タイプ
    ねじロック式
  • 刃厚(mm)
    0.5
  • 全長(mm)
    168

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

192B-GRY
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

192B-GRYの仕様・寸法情報

適合替刃
LB10K・LB25K・LB50K・LBB10K・LBB25K・LBB50K・LBSP5K・LBSP20K・LBWV3K
JANコード
4901165303035
トラスココード
700-4336
質量(g)
86.000
材質1
本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂
材質2
刃:合金工具鋼
刃長(mm)
110
タイプ
ねじロック式
刃厚(mm)
0.5
全長(mm)
168

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
192B-GRY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,101円
( 1,211円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑らず力のかけやすい形状を追求したXデザインラバーグリップです。
・梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利なツメ付きです。
・「力が入る形状」を徹底的に追求しました。
・刃先までしっかり固定できるネジロック式です。
【用途】
・ダンボールやベニア板などの厚物の切断に。
【材質】
・本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂
・刃:合金工具鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイパーL型カッターの型番192B-GRYのページです。 型番192B-GRYに関する仕様情報を記載しております。
ハイパーL型カッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイパーL型カッター
ハイパーAL型カッター(オートロック)
ハイパーH型(ネジロック)
ハイパーH型オートロックカッター
ハイパー専用クイックホルダーハイパーAL型付
"レフティL型カッター"
メーカーオルファオルファオルファオルファオルファオルファ
通常価格1,101円887円1,187円1,172円2,167円764円
通常出荷日4日目4日目1日目1日目5日目1日目
適合替刃LB10K・LB25K・LB50K・LBB10K・LBB25K・LBB50K・LBSP5K・LBSP20K・LBWV3KLB10K・LB25K・LB50K・LBB10K・LBB25K・LBB50K・LBSP5K・LBSP20K・LBWV3KHB5K・HB20K・HBB5K・HBB20KHB5K・HB20K・HBB5K・HBB20KLB10K・LB25K・LB50K・LBB10K・LBB25K・LBB50K・LBSP5K・LBSP20K・LBWV3KLBL10K
JANコード490116530303549011652016144901165201843490116520267349011653029394901165200747
トラスココード700-4336276-6329322-9858395-3203659-5826360-0751
質量(g)86.00079.000142.000132.000148.00070.000
材質1本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入り)+エラストマ樹脂●刃:合金工具鋼本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入り)本体(ケース):ガラス繊維入り強化ポリプロピレン樹脂(PP)・本体(ハウジング:黄色):ポリアセタール樹脂(POM)・本体(レバー:赤色):ポリアセタール樹脂(POM)・本体(ベルトフック):熱可塑性エラストマー樹脂(TPE)・本体(レバーバネ):ステンレス鋼・本体(回転スリーブ):ポリアセタール樹脂(POM)・本体(組み立てビス):ステンレス鋼本体:ABS樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました