ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

フレア継手漏れ防止パッキンフレアタイトCu【10個入り】

通常単価(税別)
11,685円~13,024円
税込単価
12,854円~14,326円
通常出荷日:5日目

【特長】・段形状の銅ガスケットで、気密試験では判定できない極微な漏れも防止します。・特許技術のクリップ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ(インチ)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
1/4
4991756292718
419-5110
1パック

10個入り

1/2
4991756292732
419-5115
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,685円
( 12,854円 )
5日目
13,024円
( 14,326円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・段形状の銅ガスケットで、気密試験では判定できない極微な漏れも防止します。
・特許技術のクリップ機能により、オスフレア面に簡単に装着が出来ます。
【用途】
・既存の冷凍空調機器の膨張弁・フィルタ類の修理・メンテナンス作業、継手漏れ防止に。
【材質】
・銅

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレア継手漏れ防止パッキンフレアタイトCuのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレア継手漏れ防止パッキンフレアタイトCu
フレアユニオン
フレアナット
銅管継手 給湯用銅管継手 銅管水栓ソケット(回転防止型)
銅管用継手 φ8フレアナット(直径8mm)
建築配管用銅管対応継手 CUプレス 締付工具・関連製品
メーカーアサダ因幡電機産業コーヨーミヤコオンダ製作所ベンカンジャパン
通常価格11,685円-590円 -306円1,419円460円1,506円
通常出荷日5日目1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目5日目
材質1銅-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

銅管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト