17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネット付LEDスポットライト 9W AC100V

通常単価(税別)
24,73526,650
税込単価
27,20929,315
通常出荷日:9日目~11日目

【特長】・溶接現場で発生するノイズにも対応しており、また溶接中の強光の下でもワークがクッキリ見えます・...

詳細を確認
  • 明るさ(lm)
    660
  • 光源色
    冷白色
  • 吸着力(N)
    800
  • 消費電力(W)
    7

ご注意

  • NLSS15CBM-ACよりフレキ長が100mm長いです
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

全高(mm)

質量(g)

電源(V)

最小発注数量
4571328414771
253-3122
535
2600.000
AC100
1個
4571328414795
260-7113
535
2600.000
AC100-240(ACアダプター付属)
1個
4571328414788
260-7285
435
2500
AC100-240(ACアダプター付属)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,054
( 27,559 )
11日目
26,650
( 29,315 )
9日目
24,735
( 27,209 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接現場で発生するノイズにも対応しており、また溶接中の強光の下でもワークがクッキリ見えます
・アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます
【用途】
・作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます
・工作機械の外付照明、軽作業用照明

ご注意

  • NLSS15CBM-ACよりフレキ長が100mm長いです
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネット付LEDスポットライト 9W AC100Vのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ライト付きマグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト