ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネット付LED面発光型ライト

通常単価(税別)
25,140円~33,398円
税込単価
27,654円~36,738円
通常出荷日:11日目

【特長】・ロングアームタイプのマグネットベース付調光機能付きの面発光LED照明です。・本体内蔵のタッチ...

詳細を確認
  • 電源(V)
    AC100~240
  • コード長さ(m)
    2
  • 吸着力(N)
    800
  • 球寿命(時間)
    40000
  • 材質1
    アルミ
  • 材質2
    PC
  • 材質3
    アクリル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

全高(mm)

明るさ(lm)

質量(g)

光源部サイズ(mm)

消費電力(W)

最小発注数量
4571328415341
227-7370
775
360
1900.000
60×245
7
1個
4571328418724
227-5815
575
360
1750.000
60×245
7
1個
4571328415358
227-7305
950
770
2130.000
60×420
14
1個
4571328418731
227-5810
750
770
1980.0
60×420
14
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,890円
( 32,879円 )
11日目
26,535円
( 29,189円 )
11日目
33,398円
( 36,738円 )
11日目
25,140円
( 27,654円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロングアームタイプのマグネットベース付調光機能付きの面発光LED照明です。
・本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。
・照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
・コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。
・LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
・影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
【用途】
・目視検査の照明、軽作業用照明
【材質】
・アルミ
・PC
・アクリル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネット付LED面発光型ライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネット付LED面発光型ライト
マグネット付LEDスポットライト
マグネット付LEDスポットライト 9W AC100V
マグネットベース付LEDライト ドーナツ型タイプ
マグネット付LEDスポットライト NLSSシリーズ
“LEDフレキシブルライト”
メーカー日機日機日機ノガ・ウォーターズ日機トラスコ中山
通常価格25,140円-23,027円 -25,737円 -17,635円 -15,932円 -10,053円 -
通常出荷日11日目11日目9日目〜1日目1日目1日目
電源(V)AC100~240AC100----
コード長さ(m)2-----
吸着力(N)800-800---
球寿命(時間)40000-----
材質1アルミ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ライト付きマグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト