ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネット付LEDスポットライト

通常単価(税別)
23,027円~23,665円
税込単価
25,330円~26,032円
通常出荷日:11日目

【特長】・首長アームタイプのマグネットベース付き作業用LED照明灯です。・鉄板などの金属に容易に取り付...

詳細を確認
  • 明るさ(lm)
    430
  • 電源(V)
    AC100

ご注意

  • フレキ長がNLSS03CBM-ACより200mm長くなります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

光源色

消費電力(W)

色温度(K)

最小発注数量
4571328414757
260-7067
1960.000
昼白色
4.5
5000
1個
4571328414764
260-7086
2060.000
冷白色
6
5700
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,027円
( 25,330円 )
11日目
23,665円
( 26,032円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・首長アームタイプのマグネットベース付き作業用LED照明灯です。
・鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。
・アーム部分にはφ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。
・作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
【用途】
・工作機械の外付照明、軽作業用照明

ご注意

  • フレキ長がNLSS03CBM-ACより200mm長くなります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネット付LEDスポットライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネット付LEDスポットライト
マグネット付LEDスポットライト 9W AC100V
マグネット付LED面発光型ライト
マグネット付LEDスポットライト NLSSシリーズ
“マグネット付電気スタンド”
マグネットベース付LEDパッド
メーカー日機日機日機日機トラスコ中山ノガ・ウォーターズ
通常価格23,027円-25,737円 -25,140円 -15,932円 -11,214円14,666円
通常出荷日11日目9日目〜11日目1日目1日目1日目
明るさ(lm)430660----
電源(V)AC100-AC100~240---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ライト付きマグネットスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト