ファクトリーサプライ用品技術窓口

防音型インバーター発電機(交流直流両用)

通常単価(税別)
223,520円~304,691円
税込単価
245,872円~335,160円
通常出荷日:5日目

【特長】・「正弦波インバーター」を搭載しています・燃料計付です【用途】・屋外でのコンピューターや高精度...

詳細を確認
  • 全長(mm)
    658
  • コンセント形状
    単相100V15A用×2、単相100V30A用×1、12Vバッテリー充電用×1
  • タンク容量(L)
    12.7
  • 周波数(Hz)
    50/60(切替スイッチによる)

ご注意

  • ガソリンは非常に引火しやすく、また気化したガソリンは爆発して死傷事故を引き起こすおそれがあります。燃料を補給するときは、必ずエンジンを停止し換気の良い場所で行ってください。
  • 直流出力はバッテリー充電専用です。
  • 騒音値はLwA(ISO国際基準)にて測定の値です。
  • 連続運転時間は目安です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

全高(mm)

全幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

騒音値(dB)

定格交流出力50/60Hz

連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷)

定格直流出力

定格交流出力(KVA)50Hz

定格交流出力(KVA)60Hz

最小発注数量
558
447
-
53700
696-9514
82~90
100V-2.4kVA
22.3~8.5
12V-10A
100V-2.4kVA
100V-2.4kVA
1個
570
482
-
61200
696-9549
84~90
100V-2.8kVA
17.3~7
12V-12A
100V-2.8kVA
100V-2.8kVA
1個
558
447
4945943202219
59000
696-9548
84~90
100V-2.8kVA
17.3~7
12V-12A
100V-2.8kVA
100V-2.8kVA
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
223,520円
( 245,872円 )
5日目
304,691円
( 335,160円 )
5日目
295,857円
( 325,443円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「正弦波インバーター」を搭載しています
・燃料計付です
【用途】
・屋外でのコンピューターや高精度電子機器を使用する時に

ご注意

  • ガソリンは非常に引火しやすく、また気化したガソリンは爆発して死傷事故を引き起こすおそれがあります。燃料を補給するときは、必ずエンジンを停止し換気の良い場所で行ってください。
  • 直流出力はバッテリー充電専用です。
  • 騒音値はLwA(ISO国際基準)にて測定の値です。
  • 連続運転時間は目安です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防音型インバーター発電機(交流直流両用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防音型インバーター発電機(交流直流両用)
防音型インバーター発電機
防音型インバーター発電機(交流直流両用) 50/60Hz
HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1
オープン型発電機(交流専用)
HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.4kVA
メーカーHONDAHONDAHONDAHONDAHONDAHONDA
通常価格223,520円-195,624円218,365円115,923円113,742円214,151円
通常出荷日5日目2日目9日目1日目5日目4日目
全長(mm)658509658451597658
コンセント形状単相100V15A用×2、単相100V30A用×1、12Vバッテリー充電用×1単相100V15A用×2、12Vバッテリー充電用×1単相100V15A用×2、単相100V30A用×1、12Vバッテリー充電用×1ロック付コンセント単相100V用×2-
タンク容量(L)12.73.612.72.11212.7
周波数(Hz)50/60(切替スイッチによる)50/60Hz50/60(切替スイッチによる)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガソリンエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト