17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スコッチ・ウェルド(TM)EPX(TM)二液室温硬化型接着剤 汎用タイプ

通常単価(税別)
4,7025,689
税込単価
5,1726,258
通常出荷日:4日目~9日目

【特長】・2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作...

詳細を確認
  • 容量(ml)
    48.5
  • 材質1
    主成分:エポキシ樹脂
  • 適合ガン
    EPX PLUS2

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

硬化時間(分)

粘度(Pa・s)

適合ノズル

仕様

色詳細

可使時間(23℃)

硬化時間(23℃)

最小発注数量
4550309160074
422-5037
-
-
-
DP105
クリア
-
-
1個
0068060762948
708-9721
150
主剤50/硬化剤55
EPX S/G/NOZ、EPX H/LNOZ
DP125
クリア
25
7日
1個
0068060762931
708-9725
-
35-75/22-33
グリーンミキシングノズル(品番:EPX S/G/NOZ)、ロングミキシングノズル(品番:EPX H/L/NOZ)
DP125
グレー
25
7日
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,702
( 5,172 )
9日目
5,689
( 6,258 )
4日目
5,121
( 5,633 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます
・必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません
・接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません
【材質】
・主成分:エポキシ樹脂

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ・ウェルド(TM)EPX(TM)二液室温硬化型接着剤 汎用タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチ・ウェルド(TM)EPX(TM)二液室温硬化型接着剤 汎用タイプ
スコッチ・ウェルド EPX 二液室温硬化型接着剤 高強度タイプ
スコッチ・ウェルド(TM) EPX 二液ウレタン系接着剤(金属・高強度・高耐久)
二液混合型アクリル接着剤
Scotch-Weld 二液混合型アクリル接着剤
二液混合型アクリル接着剤 ナイロンボンダ-
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格4,702-8,2423,510 -3,263 -3,263 -5,102
通常出荷日4日目〜4日目4日目11日目11日目11日目
容量(ml)48.55048.5454545
材質1主成分:エポキシ樹脂主成分:エポキシ樹脂主成分:ウレタン主成分:アクリル樹脂主成分:アクリル樹脂主成分:アクリル樹脂
適合ガンEPX PLUS2EPX PLUS2(品番:EPX P/A2)EPX P/A 2EPX P/A 2EPX P/A 2EPX P/A 2 (PLUS2 アプリケーター)

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト