ファクトリーサプライ用品技術窓口

二液混合型アクリル接着剤 ナイロンボンダ-

通常単価(税別)
4,606円
税込単価
5,067円
通常出荷日:11日目

【特長】・ナイロン(ポリアミド)に構造用強度で接着します。・対湿熱性が求められる用途に最適です。・ナイ...

詳細を確認
  • JANコード
    4550309189242
  • トラスココード
    555-1959
  • 可使時間(分)
    10
  • 容量(ml)
    45
  • 質量(g)
    74.000
  • 材質1
    主成分:アクリル樹脂
  • 適合ノズル
    EPX STAR S/O/NOZ (10:1ミキシングノズル 45ml用)
  • 適合ガン
    EPX P/A 2 (PLUS2 アプリケーター)

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DP8910NS-45ML
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DP8910NS-45MLの仕様・寸法情報

JANコード
4550309189242
トラスココード
555-1959
可使時間(分)
10
容量(ml)
45
質量(g)
74.000
材質1
主成分:アクリル樹脂
適合ノズル
EPX STAR S/O/NOZ (10:1ミキシングノズル 45ml用)
適合ガン
EPX P/A 2 (PLUS2 アプリケーター)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
DP8910NS-45ML
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,606円
( 5,067円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイロン(ポリアミド)に構造用強度で接着します。
・対湿熱性が求められる用途に最適です。
・ナイロンとアルミニウムやステンレスなど異種素材の接着も可能です。
【用途】
・ナイロン(ポリアミド)、金属などの接着。
【材質】
・主成分:アクリル樹脂

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二液混合型アクリル接着剤 ナイロンボンダ-の型番DP8910NS-45MLのページです。 型番DP8910NS-45MLに関する仕様情報を記載しております。
二液混合型アクリル接着剤 ナイロンボンダ-のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二液混合型アクリル接着剤 ナイロンボンダ-
二液混合型アクリル接着剤 DP8910NS ブラック 490ml
スコッチ・ウェルド EPX 二液室温硬化型接着剤 高強度タイプ
Scotch-Weld EPX接着剤 クリア 48.5ml
オートミックス(TM) パネルボンド 8115
パネルボンド ミニ 38315
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格4,606円29,302円7,743円3,525円13,558円5,667円
通常出荷日11日目11日目4日目1日目1日目1日目
JANコード45503091892424550309214548-454939590673445503091126394550309112578
トラスココード555-1959555-1958-161-5935835-8889835-8893
可使時間(分)1010-1045-
容量(ml)454905048.520050
質量(g)74.000761.0005048.5350.00080
よく一緒に購入される商品

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました