ファクトリーサプライ用品技術窓口

スコッチ・ウェルド EPX 二液室温硬化型接着剤 高強度タイプ

通常単価(税別)
7,743円
税込単価
8,517円
通常出荷日:4日目

【特長】・強靭な2液混合型エポキシ接着剤で、高い強度、耐衝撃性、耐疲労性があります。・多くの用途でボル...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤2液タイプ
  • 色
    白
  • 粘度
    高粘度
  • 容量(ml)
    50
  • 質量(g)
    50
  • 粘度(Pa・s)
    主剤80/硬化剤10
  • 色詳細
    オフホワイト

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DP420-O-WHI-50ML-N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DP420-O-WHI-50ML-Nの仕様・寸法情報

商品種類
接着剤2液タイプ
色
白
JANコード
0068060763402
トラスココード
708-9722
可使時間(分)
20
硬化時間(分)
120
粘度
高粘度
容量(ml)
50
質量(g)
50
材質1
主成分:エポキシ樹脂
粘度(Pa・s)
主剤80/硬化剤10
適合ノズル
グリーンミキシングノズル(品番:EPX S/G/NOZ)、ロングミキシングノズル(品番:EPX H/L/NOZ)
適合ガン
EPX PLUS2(品番:EPX P/A2)
色詳細
オフホワイト
可使時間(23℃)
20
硬化時間(23℃)
24時間
用途
中粘度タイプ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DP420-O-WHI-50ML-N

JANコード

トラスココード

可使時間(分)

硬化時間(分)

材質1

適合ノズル

適合ガン

可使時間(23℃)

硬化時間(23℃)

用途

最小発注数量
0068060763402
708-9722
20
120
主成分:エポキシ樹脂
グリーンミキシングノズル(品番:EPX S/G/NOZ)、ロングミキシングノズル(品番:EPX H/L/NOZ)
EPX PLUS2(品番:EPX P/A2)
20
24時間
中粘度タイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,743円
( 8,517円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強靭な2液混合型エポキシ接着剤で、高い強度、耐衝撃性、耐疲労性があります。
・多くの用途でボルト、ビス、ネジ、リベット、スポット溶接の代わりに使用できます。
・2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。
・必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。
・接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
【用途】
・金属、ガラス、セラミック、各種プラスチックの接着に。
【材質】
・主成分:エポキシ樹脂

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ・ウェルド EPX 二液室温硬化型接着剤 高強度タイプの型番DP420-O-WHI-50ML-Nのページです。 型番DP420-O-WHI-50ML-Nに関する仕様情報を記載しております。
スコッチ・ウェルド EPX 二液室温硬化型接着剤 高強度タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチ・ウェルド EPX 二液室温硬化型接着剤 高強度タイプ
二液混合型アクリル接着剤 ナイロンボンダ-
二液混合型アクリル接着剤 DP8910NS ブラック 490ml
Scotch-Weld EPX接着剤 クリア 48.5ml
オートミックス(TM) パネルボンド 8115
パネルボンド ミニ 38315
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格7,743円4,606円29,302円3,525円13,558円5,667円
通常出荷日4日目11日目11日目1日目1日目1日目
商品種類接着剤2液タイプ-接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ--
色白-黒その他黒黒
粘度高粘度--中粘度--
容量(ml)504549048.520050
質量(g)5074.000761.00048.5350.00080
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました