ファクトリーサプライ用品技術窓口

EPX接着剤490ml用ミキシングノズル

通常単価(税別)
625
税込単価
688
通常出荷日:11日目

【特長】・3M[[TM上]]EPX接着剤490ml用ミキシングノズルです。・カートリッジ入りの主剤と硬...

詳細を確認
  • JANコード
    0051115690426
  • トラスココード
    384-7754
  • 全長(mm)
    241
  • 質量(g)
    10.000
  • 材質1
    プラスチック
  • 適合本体
    EPX接着剤490ml

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EPX-STAR-H-O-NOZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EPX-STAR-H-O-NOZの仕様・寸法情報

JANコード
0051115690426
トラスココード
384-7754
全長(mm)
241
質量(g)
10.000
材質1
プラスチック
適合本体
EPX接着剤490ml

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
EPX-STAR-H-O-NOZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
625
( 688 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3M[[TM上]]EPX接着剤490ml用ミキシングノズルです。
・カートリッジ入りの主剤と硬化剤を定量混合し吐出します。
・面倒な2液混合の手間を省き、安定した接着性が得られます。
【用途】
・2種混合接着剤のノズルとして。
【材質】
・プラスチック

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EPX接着剤490ml用ミキシングノズルの型番EPX-STAR-H-O-NOZのページです。 型番EPX-STAR-H-O-NOZに関する仕様情報を記載しております。
EPX接着剤490ml用ミキシングノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EPX接着剤490ml用ミキシングノズル
パネルボンドミニ用ミキシングノズル 38195
スコッチ・ウェルド EPX接着システム EPX専用ノズル
二液混合型アクリル接着剤 DP8910NS ブラック 490ml
Scotch-Weld EPX接着剤 クリア 48.5ml
スコッチ・ウェルド EPX 二液室温硬化型接着剤 高強度タイプ
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格6253,207333 -26,3233,4917,547
通常出荷日11日目4日目1日目11日目1日目4日目
JANコード00511156904260068060533654-455030921454845493959067340068060763402
トラスココード384-7754607-2424-555-1958161-5935708-9722
全長(mm)24170----
質量(g)10.00031.94761.00048.550
材質1プラスチックプラスチック-主成分:アクリル樹脂主成分:エポキシ樹脂主成分:エポキシ樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました