ファクトリーサプライ用品技術窓口

二液混合型アクリル接着剤

通常単価(税別)
2,847円~3,320円
税込単価
3,132円~3,652円
通常出荷日:11日目

【特長】・現場で使用しやすい低臭タイプです。・低温環境でも高い接着性を発揮します。・過酷な環境下でも接...

詳細を確認
  • 容量(ml)
    45
  • 質量(g)
    85.000
  • 材質1
    主成分:アクリル樹脂
  • 粘度(Pa・s)
    40
  • 適合ノズル
    10:1ミキシングノズル(45ml)
  • 適合ガン
    EPX P/A 2
  • 色(主剤/硬化剤)
    ブラック/グレー
  • 硬化時間(時間)
    24

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

可使時間(分)

硬化時間(分)

最小発注数量
4550309214494
354-4431
4~6
6~8
1個
4550309189235
354-4428
10~12
12~14
1個
4550309214524
354-4430
20~25
25~30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,981円
( 3,279円 )
11日目
2,847円
( 3,132円 )
11日目
3,320円
( 3,652円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・現場で使用しやすい低臭タイプです。
・低温環境でも高い接着性を発揮します。
・過酷な環境下でも接着力を維持し、構造用強度、耐剥離耐性、耐衝撃性を実現します。
・プラスチック、ステンレス、アルミニウム、その他金属など様々な素材を接着可能です。
【材質】
・主成分:アクリル樹脂

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二液混合型アクリル接着剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二液混合型アクリル接着剤
Scotch-Weld 二液混合型アクリル接着剤
スコッチ・ウェルド EPX 二液室温硬化型接着剤 高強度タイプ
スコッチ・ウェルド(TM) EPX 二液ウレタン系接着剤(金属・高強度・高耐久)
二液混合型アクリル接着剤 ナイロンボンダ-
二液混合型アクリル接着剤 DP8910NS ブラック 490ml
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格2,847円-2,847円 -7,547円3,330円4,491円26,323円
通常出荷日11日目11日目4日目4日目11日目11日目
容量(ml)45455048.545490
質量(g)85.00085.0005092.00074.000761.000
材質1主成分:アクリル樹脂主成分:アクリル樹脂-主成分:ウレタン主成分:アクリル樹脂主成分:アクリル樹脂
粘度(Pa・s)4090主剤80/硬化剤1013.5~27.5--
適合ノズル10:1ミキシングノズル(45ml)10:1ミキシングノズル(45ml)-EPX S/G/NOZ、EPX H/L/NOZEPX STAR S/O/NOZ (10:1ミキシングノズル 45ml用)EPX STAR H/O/NOZ(ミキシングノズル 490ml用)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト