17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プライマー N210NT

通常単価(税別)
2537,286
税込単価
2788,015
通常出荷日:4日目

【特長】・両面テープの密着性を向上させるプライマーです・塩ビ、ウレタン、ABS、PP、ガラスなどに適し...

詳細を確認

    ご注意

    • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    容量(ml)

    質量(g)

    最小発注数量
    4550309391188
    679-9619
    1000
    1000
    1個
    4550309391195
    679-9620
    3
    4
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,286
    ( 8,015 )
    4日目
    253
    ( 278 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・両面テープの密着性を向上させるプライマーです
    ・塩ビ、ウレタン、ABS、PP、ガラスなどに適しています
    【用途】
    ・両面テープ接着前の下地処理に

    ご注意

    • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    プライマー N210NTのレビュー
    この商品のレビューはありません

    接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト