17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プライマー K-500NT

通常単価(税別)
8,722円
税込単価
9,594円
通常出荷日:9日目

【特長】・自動車用途における3Mアクリルフォームテープおよび3Mアクリルプラステープの接着性を向上させ...

詳細を確認
  • JANコード
    4547452764129
  • トラスココード
    423-1319
  • 容量(ml)
    1000
  • 質量(g)
    1000

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

K500-NT-1L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

K500-NT-1Lの仕様・寸法情報

JANコード
4547452764129
トラスココード
423-1319
容量(ml)
1000
質量(g)
1000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
K500-NT-1L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,722円
( 9,594円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動車用途における3Mアクリルフォームテープおよび3Mアクリルプラステープの接着性を向上させます
・PPやEPDMのようなポリオレフィン系材料と連携します
・自動車部品へのテープの安全な取り付けを確保します
・有害空気汚染物質の含有量を低減しています
・外装トリムの取り付けにおける3Mアクリルフォームテープおよび3Mアクリルプラステープの接着性を向上させます
【用途】
・自動車用途における外装トリムの取り付けに最適です

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プライマー K-500NTの型番K500-NT-1Lのページです。 型番K500-NT-1Lに関する仕様情報を記載しております。
プライマー K-500NTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プライマー K-500NT
スコッチ(R)強力接着剤(多用途)
プライマー K-540NT
高耐熱・スクリーン印刷用水性接着剤 SP-7533 3KG
工業用接着剤 EC-1368NT 1L
スコッチ(R)超強力接着剤プレミアゴールドスーパー多用途 2
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格8,722円727円8,607円11,439円5,122円654円 -
通常出荷日9日目1日目9日目11日目1日目1日目
JANコード4547452764129454939584912345474528245644547452658145--
トラスココード423-1319171-1750423-6111424-3984309-9865-
容量(ml)100030----
質量(g)10004010003000.0120030
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました