ファクトリーサプライ用品技術窓口

スコッチ・ウェルド(TM) EPX 二液ウレタン系接着剤(金属・高強度・高耐久)

通常単価(税別)
3,415円
税込単価
3,757円
通常出荷日:4日目

【特長】・2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作...

詳細を確認
  • 容量(ml)
    48.5
  • 質量(g)
    92.000
  • 材質1
    主成分:ウレタン
  • 粘度(Pa・s)
    13.5~27.5
  • 適合ノズル
    EPX S/G/NOZ、EPX H/L/NOZ
  • 適合ガン
    EPX P/A 2

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

可使時間(分)

硬化時間(時間)

最小発注数量
4550309099039
247-0659
10
24
1個
4550309099060
247-0658
30
48
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,415円
( 3,757円 )
4日目
3,415円
( 3,757円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2液混合をノズル内部で瞬時に行えるため、手による計量、混合の手間を省け、ライン工程上の連続作業が容易にできます。
・必要量だけ吐出できるため、接着剤を無駄にしません。
・接着剤・ノズルのセットはワンタッチのため、手や周囲を汚しません。
【用途】
・金属の接着、セラミックの接着、複合材の接着、プラスチックの接着などに。
【材質】
・主成分:ウレタン

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ・ウェルド(TM) EPX 二液ウレタン系接着剤(金属・高強度・高耐久)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチ・ウェルド(TM) EPX 二液ウレタン系接着剤(金属・高強度・高耐久)
スコッチ・ウェルド EPX 二液室温硬化型接着剤 高強度タイプ
二液混合型アクリル接着剤
Scotch-Weld 二液混合型アクリル接着剤
二液混合型アクリル接着剤 ナイロンボンダ-
二液混合型アクリル接着剤 DP8910NS ブラック 490ml
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格3,415円7,743円2,920円 -2,920円 -4,606円29,302円
通常出荷日4日目4日目11日目11日目11日目11日目
容量(ml)48.550454545490
質量(g)92.0005085.00085.00074.000761.000
材質1主成分:ウレタン-主成分:アクリル樹脂主成分:アクリル樹脂主成分:アクリル樹脂主成分:アクリル樹脂
粘度(Pa・s)13.5~27.5主剤80/硬化剤104090--
適合ノズルEPX S/G/NOZ、EPX H/L/NOZ-10:1ミキシングノズル(45ml)10:1ミキシングノズル(45ml)EPX STAR S/O/NOZ (10:1ミキシングノズル 45ml用)EPX STAR H/O/NOZ(ミキシングノズル 490ml用)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト