ファクトリーサプライ用品技術窓口

ローメルト接着システム(低温タイプ)【250個入り】

通常単価(税別)
49,555
税込単価
54,511
通常出荷日:9日目

【特長】・白色半透明の接着剤です・低温塗布用(120℃)です・生産性の向上、作業環境を改善します【用途...

詳細を確認
  • JANコード
    4550309160258
  • トラスココード
    424-0850
  • 長さ(mm)
    76
  • 質量(g)
    10000.0
  • 材質1
    EVA
  • 径(mm)
    26
  • 軟化点(℃)
    81
  • 容量(kg)
    10

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

3792LMPG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (250個入り)

3792LMPGの仕様・寸法情報

JANコード
4550309160258
トラスココード
424-0850
長さ(mm)
76
質量(g)
10000.0
材質1
EVA
径(mm)
26
軟化点(℃)
81
容量(kg)
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
3792LMPG
最小発注数量
1パック

250個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,555
( 54,511 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・白色半透明の接着剤です
・低温塗布用(120℃)です
・生産性の向上、作業環境を改善します
【用途】
・硬質塩ビ、高密度PE・PPなどのプラスチックの接着に
・小型部品の接合に
・パーツ固定に
・シーリング/ポッティングと充填に
【材質】
・EVA

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローメルト接着システム(低温タイプ)の型番3792LMPGのページです。 型番3792LMPGに関する仕様情報を記載しております。
ローメルト接着システム(低温タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト