17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アームダクト

通常単価(税別)
162,975
税込単価
179,273
通常出荷日:9日目

【特長】・より細かい位置調整が可能です

  • トラスココード
    416-1665
  • 質量(g)
    9000.0
  • 吸込口径(mm)
    150

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KSC-W03-AD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KSC-W03-ADの仕様・寸法情報

トラスココード
416-1665
質量(g)
9000.0
吸込口径(mm)
150
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
KSC-W03-AD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
162,975
( 179,273 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・より細かい位置調整が可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アームダクトの型番KSC-W03-ADのページです。 型番KSC-W03-ADに関する仕様情報を記載しております。
アームダクトのレビュー
この商品のレビューはありません

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト