ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル耳せん 黒 MM4000

通常単価(税別)
13,194
税込単価
14,513
通常出荷日:1日目

【特長】・車内騒音や機械の動作音といった騒音や雑音を打ち消し、勉強中や作業中の集中力をサポートする耳せ...

詳細を確認
  • JANコード
    4971660781690
  • トラスココード
    596-0664
  • 質量(g)
    36.000
  • コード
    約60cm
  • サイズ
    フリー
  • タイプ
  • グリーン購入法適合品
    適合

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MM4000-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MM4000-BKの仕様・寸法情報

JANコード
4971660781690
トラスココード
596-0664
質量(g)
36.000
コード
約60cm
サイズ
フリー
タイプ
グリーン購入法適合品
適合

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MM4000-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,194
( 14,513 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・車内騒音や機械の動作音といった騒音や雑音を打ち消し、勉強中や作業中の集中力をサポートする耳せんです
・装着していてもアナウンスや呼びかけ声など必要な"声"はクリアに聞こえます
・ノイズキャンセリングレベルは「強」と「弱」の2段階の調整と、装着したままでも周囲の音を聞き取れる「外音取り込みモード」搭載で、周囲環境に合わせてモードを切り替えられます
・IP54相当の防塵防水仕様で雨や砂ぼこりにも強いです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル耳せん 黒 MM4000の型番MM4000-BKのページです。 型番MM4000-BKに関する仕様情報を記載しております。
デジタル耳せん 黒 MM4000のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト