ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
すべり止めテープ(屋外用) [TPCN50]【3個入り】
通常価格(税別):4,666円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)
通常価格(税別):2,664円~
通常出荷日:1日目 ~
nitoms
透明梱包用テープNo.3303【1~60個入り】
nitoms
通常価格(税別):396円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
255×190×60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚)
通常価格(税別):660円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ラインテープ【1~5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):867円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
気泡緩衝材 紙管レスタイプ1200mm×42m【4個入り】
通常価格(税別):9,139円~
通常出荷日:1日目
【特長】・テープの色が選べて製品の識別に便利です。・水気や湿気に強い特殊繊維をベースに使用しています。...
詳細を確認| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,673円 ( 1,840円 ) | 5日目 |
3,277円 ( 3,605円 ) | 5日目 |
1,673円 ( 1,840円 ) | 5日目 |
3,277円 ( 3,605円 ) | 5日目 |
1,673円 ( 1,840円 ) | 5日目 |
3,277円 ( 3,605円 ) | 5日目 |
1,673円 ( 1,840円 ) | 5日目 |
3,277円 ( 3,605円 ) | 5日目 |
3,359円 ( 3,695円 ) | 5日目 |
4,700円 ( 5,170円 ) | 5日目 |
3,938円 ( 4,332円 ) | 5日目 |
1,673円 ( 1,840円 ) | 5日目 |
3,277円 ( 3,605円 ) | 5日目 |
【特長】
・テープの色が選べて製品の識別に便利です。
・水気や湿気に強い特殊繊維をベースに使用しています。
・水がかかっても強度はほとんど低下しません。
・反発力の強い段ボールにも、軽く圧着するだけでぴったり密着しします。
【用途】
・重梱包用。
・段ボールケースの封緘に。
・輸出用重梱包に。
・中身の識別、確認が必要な荷物などの梱包に。
【材質】
・基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)クロス
・粘着材:ゴム系
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
布テープ「NTPE」
4.5通常価格(税別):8,708円

積水化学工業
No.600V 布テープ
4.6通常価格(税別):299円~

日東電工
ベストクロステープ No.756
5通常価格(税別):1,663円~

古藤工業
カラー布粘着テープ Monf No.890
5通常価格(税別):503円~

ミスミ
布テープ(重梱包用)
4.8通常価格(税別):15,569円

積水化学工業
布テープ No.600Vカラー 黒・白・緑・赤・銀・青・黄・ピンク
4.6通常価格(税別):649円~

マクセルスリオンテック
No.3390 布カラーテープ
4通常価格(税別):1,089円~

オカモト
布テープ(合繊)
0通常価格(税別):1,167円

ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック
4.4通常価格(税別):4,953円~