ファクトリーサプライ用品技術窓口

放射温度計 TGシリーズ

通常単価(税別)
68,552円
税込単価
75,407円
通常出荷日:19日目

【特長】・温度分布をリアルタイムに表示するサーマルイメージ付き放射温度計・※こちらの製品(FLIR T...

詳細を確認
  • JANコード
    7332558023822
  • トラスココード
    683-1437
  • 奥行(mm)
    81
  • 高さ(mm)
    210
  • 幅(mm)
    64
  • 質量(g)
    395.000
  • 材質1
    PC-ABS 
  • 材質2
    TPE
  • 照準レーザ
    レーザー機能非搭載
  • 距離対測定範囲比(D対S)
    24:1

ご注意

  • 日本モデルにつきレーザー照射機能なし
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FLIR-TG165-X-JP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FLIR-TG165-X-JPの仕様・寸法情報

JANコード
7332558023822
トラスココード
683-1437
奥行(mm)
81
高さ(mm)
210
幅(mm)
64
質量(g)
395.000
材質1
PC-ABS 
材質2
TPE
照準レーザ
レーザー機能非搭載
距離対測定範囲比(D対S)
24:1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
FLIR-TG165-X-JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,552円
( 75,407円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度分布をリアルタイムに表示するサーマルイメージ付き放射温度計
・※こちらの製品(FLIR TG165-X-JP)はレーザー照射ボタンはご使用になれませんのでご注意ください
・システム不具合の原因を特定:サーマルイメージにより測定対象の過熱をすばやく検査。最大300℃まで測定可能
・徹底的な検査をすばやく簡単に:測定箇所を選び、トリガーを引くだけでスーパーファインコントラスト(MSX)による赤外線画像と可視画像を撮影
・確実な作業:2.4インチ液晶ディスプレイでサーマルの映像を簡単に確認。明るいLED作業灯で暗い場所も簡単に検査できます
・堅牢設計によるIP54定格の筐体で泥や埃、油などから保護
・2メートルからの落下に耐久
・TG165-X-JP本体
・USBケーブル
・充電用ACアダプタ
・リストストラップ
・専用ソフトポーチ
【用途】
・設備保全:モーターやポンプのベアリングの過熱、電気パネルの接続不良、ヒューズの劣化など
・HVAC(暖房、換気、空調)システムの点検:ダクトや配管の漏れ、ヒートエクスチェンジャーの異常、冷媒ラインの詰まりなど
・建物診断:断熱不良、湿気の侵入、漏水、カビの発生箇所など
・電子機器の検査:電子部品の異常な温度上昇や過熱による故障など

ご注意

  • 日本モデルにつきレーザー照射機能なし
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

放射温度計 TGシリーズの型番FLIR-TG165-X-JPのページです。 型番FLIR-TG165-X-JPに関する仕様情報を記載しております。
放射温度計 TGシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
放射温度計 TGシリーズ
防爆対応コンパクトサーモグラフィカメラ Cx5
スマホ/タブレット用ワイヤレスサーモグラフィーカメラ ONE EDGE
スマホ/タブレット用ワイヤレスサーモグラフィーカメラ FLIR ONE EDGE
コンパクトサーモグラフィカメラ
赤外線サーモグラフィカメラ EPROシリーズ
メーカーFLIRFLIRFLIRFLIRFLIRFLIR
通常価格68,552円607,087円51,298円6,944円163,622円 -269,065円 -
通常出荷日19日目19日目19日目9日目1日目〜19日目
JANコード7332558023822474325400611947432540060654743254006324--
トラスココード683-1437683-1439593-7923593-6244--
奥行(mm)8116837.550-95
高さ(mm)2104214942-140
幅(mm)6411235155-244
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました