ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタルマイクロメーター 防塵防水 データ転送機能付

通常単価(税別)
25,366円~28,259円
税込単価
27,903円~31,085円
通常出荷日:4日目

【特長】・Bluetooth通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。...

詳細を確認
  • 質量(g)
    27.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

測定範囲(mm)

最小発注数量
4960910198258
630-2630
0.001~25
1個
4960910198265
630-2603
25~50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,366円
( 27,903円 )
4日目
28,259円
( 31,085円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Bluetooth通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。
・デジタルユニット部は防塵・防水性能IP65です。
・オートパワーオフ機能付です。
・最小読取値が0.001mmで精密な作業に最適です。
・比較測定のできるゼロセット機能付です。
・測定値の固定ができるホールド機能付です。
・測定面超硬チップ付です。
・パイプの肉厚測定に便利な球面アタッチメント付です。
・保管や持ち運びに便利なケース付です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルマイクロメーター 防塵防水 データ転送機能付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルマイクロメーター 防塵防水 データ転送機能付
デジタルマイクロメーター SSMシリーズ
デジタルマイクロメーター 79523
デジタル外側マイクロメータ
外側マイクロメーター
デジタル直進式ブレードマイクロメータ
メーカーシンワ測定テクロックシンワ測定新潟精機(SK)KTC(京都機械工具)新潟精機(SK)
通常価格25,366円-102,553円 -9,095円12,008円 -9,056円 -34,829円 -
通常出荷日4日目4日目〜1日目3日目4日目〜3日目
質量(g)27.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト