17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

泡洗浄用 洗剤 20LRM58 ASF(6.295-100.0)

通常単価(税別)
34,552
税込単価
38,007
通常出荷日:2日目

【特長】・日常的な油分を含む厨房機器やコンテナなどの汚れに使えます・強アルカリ性で幅広い油汚れに効果的...

詳細を確認
  • トラスココード
    180-9878
  • 質量(g)
    22200.0
  • 容量(L)
    20
  • pH値
    13.1
  • JANコード
    4039784194571

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6.295-100.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6.295-100.0の仕様・寸法情報

トラスココード
180-9878
質量(g)
22200.0
容量(L)
20
pH値
13.1
JANコード
4039784194571
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
6.295-100.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,552
( 38,007 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・日常的な油分を含む厨房機器やコンテナなどの汚れに使えます
・強アルカリ性で幅広い油汚れに効果的に洗浄します
・泡が汚れに長時間付着することで、効果的に洗浄します
・抜群の泡立ちです
・汚れにしっかり留まります
・温水器での使用は60℃までです
・汚れ、洗浄面の状態に応じて濃度を希釈して使用します
・液体洗剤を泡状にして使用します
・フォーム用ノズルを使用して散布します
・洗浄剤を散布した表面が乾かないようにすることです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

泡洗浄用 洗剤 20LRM58 ASF(6.295-100.0)の型番6.295-100.0のページです。 型番6.295-100.0に関する仕様情報を記載しております。
泡洗浄用 洗剤 20LRM58 ASF(6.295-100.0)のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト