ファクトリーサプライ用品技術窓口

集じん機 乾式粉じん仕様 AVC080WPD

通常単価(税別)
46,919
税込単価
51,611
通常出荷日:11日目

【特長】・粉じん作業に適したコンパクトタイプ、連動式です・パワフルな吸込力を持続(吸込仕事率220W)...

詳細を確認
  • JANコード
    4960673685514
  • 質量(g)
    6800.0
  • トラスココード
    713-2699
  • 集じん容量(L)
    乾燥 タンク内:8・ダストバッグ:5
  • 消費電力(kW)(50/60Hz)
    1.15
  • 電源(V)
    100
  • 電源コード長さ(m)
    5
  • 本体寸法(mm)奥行
    370
  • 本体寸法(mm)高さ
    368
  • 本体寸法(mm)幅
    343

ご注意

  • 湿式用で使用される場合は、別販売品のスポンジフィルター、フロートセット、布フィルターまたは水専用フィルターをお買い求めください。
  • 清掃用で使用される場合は、別販売品のホース、ホース接続ハンドル、延長管、床ブラシなどをお買い求めください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AVC080WPD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AVC080WPDの仕様・寸法情報

JANコード
4960673685514
質量(g)
6800.0
トラスココード
713-2699
集じん容量(L)
乾燥 タンク内:8・ダストバッグ:5
消費電力(kW)(50/60Hz)
1.15
電源(V)
100
電源コード長さ(m)
5
本体寸法(mm)奥行
370
本体寸法(mm)高さ
368
本体寸法(mm)幅
343

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
AVC080WPD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,919
( 51,611 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粉じん作業に適したコンパクトタイプ、連動式です
・パワフルな吸込力を持続(吸込仕事率220W)します
・スイッチON/OFF時に、フィルター表面に付着した粉じんを落とすチリ落とし機構です
・吸込力調節ダイヤルで、作業現場の電源事情に合わせた吸込力に調節が可能です
・メモリー機能により電源プラグを抜いた時の連動・単動モード設定を保存できます
・ダストバッグ(粉じん用フィルター)付でクリーンな作業です
・手袋を付けていてもON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです
【用途】
・集じん、清掃作業に
・木材、石膏ボード、サイディング、コンクリートの切断時の集じんに

ご注意

  • 湿式用で使用される場合は、別販売品のスポンジフィルター、フロートセット、布フィルターまたは水専用フィルターをお買い求めください。
  • 清掃用で使用される場合は、別販売品のホース、ホース接続ハンドル、延長管、床ブラシなどをお買い求めください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

集じん機 乾式粉じん仕様 AVC080WPDの型番AVC080WPDのページです。 型番AVC080WPDに関する仕様情報を記載しております。
集じん機 乾式粉じん仕様 AVC080WPDのレビュー
この商品のレビューはありません

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト