ファクトリーサプライ用品技術窓口

集じん機

通常単価(税別)
17,623
税込単価
19,385
通常出荷日:11日目

【特長】・床にこぼれた水も吸引できる乾湿両用タイプ・湿式の場合は付属のスポンジフィルターに交換してくだ...

詳細を確認
  • JANコード
    4960673685040
  • 質量(g)
    5500.0
  • トラスココード
    611-1843
  • 集じん容量(L)
    乾燥15・液体12
  • 電源(V)
    単相100
  • 電源コード長さ(m)
    2.5
  • 本体寸法(mm)奥行
    345
  • 本体寸法(mm)高さ
    435
  • 本体寸法(mm)幅
    350
  • 風量([[M3]]/min)50Hz
    2.5
  • 風量([[M3]]/min)60Hz
    2.5

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AVC1100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AVC1100の仕様・寸法情報

JANコード
4960673685040
質量(g)
5500.0
トラスココード
611-1843
集じん容量(L)
乾燥15・液体12
電源(V)
単相100
電源コード長さ(m)
2.5
本体寸法(mm)奥行
345
本体寸法(mm)高さ
435
本体寸法(mm)幅
350
風量([[M3]]/min)50Hz
2.5
風量([[M3]]/min)60Hz
2.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
AVC1100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,623
( 19,385 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・床にこぼれた水も吸引できる乾湿両用タイプ
・湿式の場合は付属のスポンジフィルターに交換してください
・カートリッジフィルター仕様で細かいゴミにも対応します
・排水に便利なドレン付です
・ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです
・コンパクトで高容量を実現したスクエアボディです
【用途】
・建築現場、工作機械の清掃に
・車内の清掃に
・電動工具でのコンクリートや木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じんに
・床にこぼした水などの液体吸引に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

集じん機の型番AVC1100のページです。 型番AVC1100に関する仕様情報を記載しております。
集じん機のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト