17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カーペットPro 天然クリーナー

通常単価(税別)
12,31321,277
税込単価
13,54423,405
通常出荷日:2日目

【特長】・エコマーク認定製品。認定番号(24167001)環境にやさしい、サスティナブルクリーナー・成...

詳細を確認
  • 希釈倍率
    50-100

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

容量(L)

JANコード

最小発注数量
691-4156
5300.0
5
4066529106988
1個
691-4157
11200.0
10
4066529155351
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,313
( 13,544 )
2日目
21,277
( 23,405 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エコマーク認定製品。認定番号(24167001)環境にやさしい、サスティナブルクリーナー
・成分の99%以上が小麦ふすまやトウモロコシなどの天然由来の成分で構成されています
・100%生分解性の界面活性剤を使用し、染料、マイクロプラスチック、鉱物油は使用しておりません
・キャニスターボトルのプラスチックには、30%再生材を使用しました
・現行品RM 764同等の強力な洗浄能力
・ニオイ除去機能
・分子レベルでニオイを除去します
・汚れのカプセル化技術
・清掃作業後の残留汚れは乾燥して結晶化されます(カプセル化技術)
・アップライト掃除機で吸引すると濯ぎ作業を省略でき時短となります
【用途】
・カーペット用 天然クリーナー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カーペットPro 天然クリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト