ファクトリーサプライ用品技術窓口

集じん機 乾湿両用 AVC150

通常単価(税別)
40,055
税込単価
44,061
通常出荷日:11日目

【特長】・パワフルな吸込力で広範囲を清掃(吸込仕事率330W)できます・コンパクトでも大容量(集じん容...

詳細を確認
  • JANコード
    4960673685538
  • 質量(g)
    6500.0
  • トラスココード
    713-2528
  • 集じん容量(L)
    乾燥15・液体12
  • 消費電力(kW)(50/60Hz)
    1.15
  • 電源(V)
    100
  • 電源コード長さ(m)
    12
  • 本体寸法(mm)奥行
    370
  • 本体寸法(mm)高さ
    418
  • 本体寸法(mm)幅
    343
  • 風量([[M3]]/min)50Hz
    3.1
  • 風量([[M3]]/min)60Hz
    3.1

ご注意

  • 本機でサイディング粉、石材粉など細かい粉じんの集じん作業を行なう場合は、別販売品の高性能フィルター、カートリッジフィルター、ダンパースポンジをお買い求めください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AVC150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AVC150の仕様・寸法情報

JANコード
4960673685538
質量(g)
6500.0
トラスココード
713-2528
集じん容量(L)
乾燥15・液体12
消費電力(kW)(50/60Hz)
1.15
電源(V)
100
電源コード長さ(m)
12
本体寸法(mm)奥行
370
本体寸法(mm)高さ
418
本体寸法(mm)幅
343
風量([[M3]]/min)50Hz
3.1
風量([[M3]]/min)60Hz
3.1

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
AVC150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,055
( 44,061 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パワフルな吸込力で広範囲を清掃(吸込仕事率330W)できます
・コンパクトでも大容量(集じん容量:乾燥15L・液体12L)です
・コードの断線を防ぐ、コードプロテクター付です
・コードの長さは12mで広い場所にも便利です
・手袋を付けていてもON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです
・排水に便利なドレンキャップ付です
【用途】
・室内、社内の清掃に
・床にこぼした水などの液体吸引に
・電動工具でのコンクリートや木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じんに(※粉じんの集じん作業には、別販売品の高性能フィルター、カートリッジフィルター、ダンパースポンジをご使用ください)

ご注意

  • 本機でサイディング粉、石材粉など細かい粉じんの集じん作業を行なう場合は、別販売品の高性能フィルター、カートリッジフィルター、ダンパースポンジをお買い求めください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

集じん機 乾湿両用 AVC150の型番AVC150のページです。 型番AVC150に関する仕様情報を記載しております。
集じん機 乾湿両用 AVC150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
集じん機 乾湿両用 AVC150
集じん機 乾式粉じん仕様 AVC080WPD
集じん機
業務用掃除機用パーツ 棚用ブラシ
ダストパック(粉じん用フィルタ)
乾湿両用集じん機 RP150SB
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラHiKOKI(旧日立工機)
通常価格40,05546,91917,6231,3423,63040,959
通常出荷日11日目11日目11日目1日目1日目4日目
JANコード49606736855384960673685514496067368504049606737607924960673768927-
質量(g)6500.06800.05500.030.000100.000-
トラスココード713-2528713-2699611-1843750-6881368-7035-
集じん容量(L)乾燥15・液体12乾燥 タンク内:8・ダストバッグ:5乾燥15・液体12---
消費電力(kW)(50/60Hz)1.151.15----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト