17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィッツケース アドバンス ホワイトクリア

通常単価(税別)
5,3678,492
税込単価
5,9049,341
通常出荷日:1日目

【特長】・天板のたわみを防ぐアルミ補強板を内蔵しています・機能性はそのままに、ロゴとカラーがリニューア...

詳細を確認
  • 材質1
    天板・外枠・引出し:ポリプロピレン(PP)
  • 引出し色
    クリア
  • ホワイトクリア

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:16 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

材質2

材質3

材質4

引出し耐荷重(kg)

質量(g)

外形寸法(mm)奥行

外形寸法(mm)間口

外形寸法(mm)高さ

耐荷重(kg)

有効内寸(mm)奥行

有効内寸(mm)間口

有効内寸(mm)高さ

容量(L)

最大積載段数(段)

最小発注数量
4904746154910
699-8005
脚:エラストマー
補強板:アルミ
-
2.7
2300.0
550
350
200
2.7
486
267
143
21
3
1個
4904746154941
699-7981
脚:エラストマー
補強板:アルミ
-
3.6
2580.0
550
350
250
3.6
485
265
193
26
3
1個
4904746154972
699-7997
脚:エラストマー
補強板:アルミ
-
4.5
2990.0
550
350
300
4.5
483
263
243
34
2
1個
4904746155153
699-8013
脚:エラストマー
補強板:アルミ
-
6.2
3530.0
550
450
300
6.2
483
363
243
47
2
1個
4904746156815
699-7990
前倒れ防止具:スチロール樹脂
脚:エラストマー
補強板:アルミ
4.5
3440.0
740
390
230
4.5
679
298
166
37
3
1個
4904746156853
699-7999
前倒れ防止具:スチロール樹脂
脚:エラストマー
補強板:アルミ
7.1
4490.0
740
440
300
7.1
675
345
236
59
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,367
( 5,904 )
1日目
5,837
( 6,421 )
1日目
6,308
( 6,939 )
1日目
6,781
( 7,459 )
1日目
7,246
( 7,971 )
1日目
8,492
( 9,341 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板のたわみを防ぐアルミ補強板を内蔵しています
・機能性はそのままに、ロゴとカラーがリニューアルしました
・半透明で、中身がわかる引出しです
・枠は、よりインテリアに馴染むよう、不透明なホワイトカラーです
・ロゴはシンプル・スタイリッシュにリニューアルしました
【材質】
・天板・外枠・引出し:ポリプロピレン(PP)
・脚:エラストマー
・補強板:アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィッツケース アドバンス ホワイトクリアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィッツケース アドバンス ホワイトクリア
フィッツケース マルチ
ビュートケースワイド
フタ式収納ケース ロックス 80L クリア
収納ケース ロックウェル 811000869
PRXルームケースL
メーカー天馬天馬天馬天馬天馬天馬
通常価格5,367-3,525 -6,104 -3,593 -3,72013,634 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目11日目
材質1天板・外枠・引出し:ポリプロピレン(PP)本体・外枠・引出し:ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)本体・フタ・バックル:ポリプロピレン(PP)天板・外枠・柱・引出し・キャスター・脚:ポリプロピレン(PP)
引出し色クリアクリアクリア---
ホワイトクリアホワイトクリア-クリア-ブラウン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト