ファクトリーサプライ用品技術窓口

フェミーネ ケース66

通常単価(税別)
9,501円
税込単価
10,451円
通常出荷日:11日目

【特長】・押入にすっきり収まる奥行66cmです・太陽光発電にて、生産工場で使用する電力の0.833%を...

詳細を確認
  • JANコード
    4904746070241
  • トラスココード
    396-3304
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    双輪キャスター:ナイロン
  • 材質3
    軸:スチール
  • 質量(g)
    4600.0
  • 奥行(mm)
    660
  • 引出し数
    3
  • 引出し内寸(mm)奥行
    600
  • 引出し内寸(mm)間口
    320
  • 引出し内寸(mm)高さ
    170
  • 色
    ホワイト
  • 間口(mm)
    390
  • 高さ(mm)
    680

ご注意

  • 耐荷重全体:11.8kg
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

110007024
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

110007024の仕様・寸法情報

JANコード
4904746070241
トラスココード
396-3304
材質1
本体:ポリプロピレン(PP)
材質2
双輪キャスター:ナイロン
材質3
軸:スチール
質量(g)
4600.0
奥行(mm)
660
引出し数
3
引出し内寸(mm)奥行
600
引出し内寸(mm)間口
320
引出し内寸(mm)高さ
170
色
ホワイト
間口(mm)
390
高さ(mm)
680

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
110007024
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,501円
( 10,451円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・押入にすっきり収まる奥行66cmです
・太陽光発電にて、生産工場で使用する電力の0.833%を供給しています(2021年度実績)
【材質】
・本体:ポリプロピレン(PP)
・双輪キャスター:ナイロン
・軸:スチール

ご注意

  • 耐荷重全体:11.8kg
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェミーネ ケース66の型番110007024のページです。 型番110007024に関する仕様情報を記載しております。
フェミーネ ケース66のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェミーネ ケース66
木製天板ストッカー550
収納ケース"プレクシーケース"
たっぷり収納ケース ワイド
PRXルームケースL
収納ケース ロックウェル 811000869
メーカー天馬天馬天馬天馬天馬天馬
通常価格9,501円8,280円3,108円 -6,646円20,207円 -3,383円
通常出荷日11日目4日目4日目1日目11日目1日目
JANコード49047460702414904746128034-4904746078407-4904746270689
トラスココード396-3304251-1345-252-2531-793-0836
材質1本体:ポリプロピレン(PP)天板:プリント紙化粧合板-ポリプロピレン(PP)天板・外枠・柱・引出し・キャスター・脚:ポリプロピレン(PP)本体・フタ・バックル:ポリプロピレン(PP)
材質2双輪キャスター:ナイロン外枠・引出し・簡易キャスター:ポリプロピレン(PP)--前パネル:スチロール樹脂-
材質3軸:スチールコロ:ポリプロピレン--補強板:アルミ-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました