17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PRXルームケースL

通常単価(税別)
13,63415,438
税込単価
14,99716,982
通常出荷日:11日目

【特長】・たっぷり入るワイドな引出しタイプです・天板にはアルミ補強板入り(前後各1枚入り)でたわみにく...

詳細を確認
  • 材質1
    天板・外枠・柱・引出し・キャスター・脚:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    前パネル:スチロール樹脂
  • 材質3
    補強板:アルミ
  • 奥行(mm)
    450
  • 引出し内寸(mm)奥行
    368
  • 引出し内寸(mm)間口
    253
  • 引出し内寸(mm)高さ
    166
  • ブラウン
  • 間口(mm)
    600

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

引出し数

高さ(mm)

最小発注数量
4904746058850
396-3253
8900.0
4
930
1個
4904746064790
396-3316
10900.0
5
1150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,634
( 14,997 )
11日目
15,438
( 16,982 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・たっぷり入るワイドな引出しタイプです
・天板にはアルミ補強板入り(前後各1枚入り)でたわみにくい構造です
・掃除や部屋の模様替えの移動時に便利なコロが付属しています
・引出しの落下防止用、引出しストッパー付きです
【材質】
・天板・外枠・柱・引出し・キャスター・脚:ポリプロピレン(PP)
・前パネル:スチロール樹脂
・補強板:アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PRXルームケースLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PRXルームケースL
フェミーネ ケース66
木製天板ストッカー550
フィッツケースFC40用キャスター
いれと庫 クリア
フィッツケース マルチ
メーカー天馬天馬天馬天馬天馬天馬
通常価格13,634-6,5256,4441,5831,313 -3,525 -
通常出荷日11日目11日目4日目1日目1日目〜1日目
材質1天板・外枠・柱・引出し・キャスター・脚:ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)天板:プリント紙化粧合板-フタ・本体・バックル:ポリプロピレン(PP)本体・外枠・引出し:ポリプロピレン(PP)
材質2前パネル:スチロール樹脂双輪キャスター:ナイロン外枠・引出し・簡易キャスター:ポリプロピレン(PP)軸:スチール仕切板:スチロール樹脂前枠:スチロール樹脂
材質3補強板:アルミ軸:スチールコロ:ポリプロピレン---
奥行(mm)450660----
引出し内寸(mm)奥行368600346---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト