ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィッツケース マルチ

通常単価(税別)
4,144円~5,553円
税込単価
4,558円~6,108円
通常出荷日:1日目

【特長】・フィッツシリーズに奥行40cmサイズが追加されました。・たわみを防ぐアルミ補強板を内蔵してお...

詳細を確認
  • 材質1
    本体・外枠・引出し:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    前枠:スチロール樹脂
  • 引出し色
    クリア
  • 外形寸法(mm)奥行
    400
  • 耐荷重(kg)
    5
  • 有効内寸(mm)奥行
    350
  • 色
    ホワイトクリア

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

引出し耐荷重(kg)

質量(g)

外形寸法(mm)間口

外形寸法(mm)高さ

有効内寸(mm)間口

有効内寸(mm)高さ

容量(L)

最大積載段数(段)

最小発注数量
4904746156600
699-7977
3
1400.0
300
200
228
152
13
3
1個
4904746156624
699-7995
4
1900.0
300
300
228
252
21
3
1個
4904746156662
699-6507
3
1600.0
350
200
278
152
15
3
1個
4904746156693
699-7984
4
2100.0
350
300
278
252
25
3
1個
4904746156730
699-7978
3
1800.0
400
200
328
152
18
3
1個
4904746156754
699-8020
4
2400.0
400
300
328
252
30
3
1個
4904746156785
699-8017
5
2900.0
400
400
328
352
41
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,144円
( 4,558円 )
1日目
4,536円
( 4,990円 )
1日目
4,432円
( 4,875円 )
1日目
4,849円
( 5,334円 )
1日目
4,721円
( 5,193円 )
1日目
5,135円
( 5,649円 )
1日目
5,553円
( 6,108円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィッツシリーズに奥行40cmサイズが追加されました。
・たわみを防ぐアルミ補強板を内蔵しており、堅牢性があります。
・凹凸を少なくしたシンプルなフェイスデザインで、お部屋によく馴染みインテリア性も抜群です。
・再生材配合でリニューアルしました。
・機能性はそのままに、ロゴとカラーがリニューアルしました。
・半透明で、中身がわかる引出しです。
・枠は、よりインテリアに馴染むよう、不透明なホワイトカラーです。
・ロゴはシンプル・スタイリッシュにリニューアルしました。
【材質】
・本体・外枠・引出し:ポリプロピレン(PP)
・前枠:スチロール樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィッツケース マルチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィッツケース マルチ
フィッツケースFC40用キャスター
木製天板ストッカー550
ビュートケースワイド
フィッツケース アドバンス ホワイトクリア
ルームケースプチ 浅型引き出しタイプ
メーカー天馬天馬天馬天馬天馬天馬
通常価格4,144円-1,653円8,280円6,529円 -5,845円 -1,984円 -
通常出荷日1日目1日目4日目4日目1日目1日目〜
材質1本体・外枠・引出し:ポリプロピレン(PP)-天板:プリント紙化粧合板本体:ポリプロピレン(PP)天板・外枠・引出し:ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
材質2前枠:スチロール樹脂軸:スチール外枠・引出し・簡易キャスター:ポリプロピレン(PP)---
引出し色クリア-クリアクリアクリアクリア
外形寸法(mm)奥行400-----
耐荷重(kg)5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト