ファクトリーサプライ用品技術窓口

収納ケースフィッツケースシリーズ 押し入れ用

通常単価(税別)
5,448円~6,276円
税込単価
5,993円~6,904円
通常出荷日:1日目

【特長】・中身が一目瞭然な透明引出しです。・積み重ねてもたわみにくい丈夫な前枠付です。・押入れ半間に2...

詳細を確認
  • 材質2
    前枠:スチロール樹脂
  • 引出し色
    クリア
  • 色
    ホワイトクリア

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:14 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

材質1

引出し耐荷重(kg)

質量(g)

外形寸法(mm)奥行

外形寸法(mm)間口

外形寸法(mm)高さ

耐荷重(kg)

有効内寸(mm)奥行

有効内寸(mm)間口

有効内寸(mm)高さ

容量(L)

最大積載段数(段)

最小発注数量
4904746156440
699-8001
本体:ポリプロピレン(PP)
8
3700.0
740
390
300
8
692
335
250
56
2
1個
4904746156501
699-7986
天板・外枠・引出し:ポリプロピレン(PP)
2.7
2000.0
530
300
230
2.7
484
247
180
22
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,276円
( 6,904円 )
1日目
5,448円
( 5,993円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中身が一目瞭然な透明引出しです。
・積み重ねてもたわみにくい丈夫な前枠付です。
・押入れ半間に2個並べて使える、幅39cmサイズです。
・再生材配合でリニューアル。
・機能性はそのままに、ロゴとカラーがリニューアルしました。
・半透明で、中身がわかる引き出しです。
・枠は、よりインテリアに馴染むよう、不透明なホワイトカラーです。
・ロゴはシンプル・スタイリッシュにリニューアルしました。
【材質】
・本体:ポリプロピレン(PP)
・前枠:スチロール樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

収納ケースフィッツケースシリーズ 押し入れ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
収納ケースフィッツケースシリーズ 押し入れ用
フィッツケース マルチ
フィッツケース アドバンス ホワイトクリア
木製天板ストッカー550
ビュートケースワイド
フェミーネ ケース66
メーカー天馬天馬天馬天馬天馬天馬
通常価格5,448円-4,144円 -5,845円 -8,280円6,529円 -9,501円
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目11日目
材質2前枠:スチロール樹脂前枠:スチロール樹脂-外枠・引出し・簡易キャスター:ポリプロピレン(PP)-双輪キャスター:ナイロン
引出し色クリアクリアクリアクリアクリア-
色ホワイトクリアホワイトクリアホワイトクリア--ホワイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト