17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

D30レール用ブラケット(スチール製)

通常単価(税別)
1,411
税込単価
1,552
通常出荷日:5日目

【特長】・D30レール・隙間シートレール用ブラケットです。・ネジを締めるだけで、鋼材に溶接せず、レール...

詳細を確認
  • 材質1
    スチール(ユニクロメッキ)
  • 適合レール
    D30レール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

品名

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
D30クリップ付天井ブラケットBNタイプ
4909055305152
698-8210
104.000
1個
D30クリップ付天井ブラケットANタイプ
4909055305176
698-8209
92.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,411
( 1,552 )
5日目
1,411
( 1,552 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・D30レール・隙間シートレール用ブラケットです。
・ネジを締めるだけで、鋼材に溶接せず、レールの取り付けが可能です。
・クリップとブラケットはビス固定式なので向きの調節ができます。
【用途】
・レールをH形鋼に取り付ける部材
【材質】
・スチール(ユニクロメッキ)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

D30レール用ブラケット(スチール製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
D30レール用ブラケット(スチール製)
D30レール用部材 ランナー・キャップ・ブラケット等(ステンレス製)
重量用レール(アルミ・スチール製)
ハンガーレール用複車(スチール製)
スチール製ドアハンガー ハンガーレール
カーテンレール D30レール ブラック
メーカー岡田装飾金物岡田装飾金物エスコYABOSHIダイケン岡田装飾金物
通常価格1,4113,0416,485 -6,7372,834 -4,014 -
通常出荷日5日目7日目1日目1日目1日目1日目〜
材質1スチール(ユニクロメッキ)ステンレス----
適合レールD30レールD30レール----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト