17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

D30レール用部材 ランナー・キャップ・ブラケット等(ステンレス製)

通常単価(税別)
3,041
税込単価
3,345
通常出荷日:7日目

【特長】・耐久性抜群、高温(~80度)での使用可能。・ベアリング入で軽快に走行。【用途】・カーテンやシ...

詳細を確認
  • 品名
    D30オールステンランナー
  • JANコード
    4909055308238
  • トラスココード
    575-3521
  • 質量(g)
    26.000
  • 材質1
    ステンレス
  • 適合レール
    D30レール

ご注意

  • スチールレールには使用不可。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

13T23
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

13T23の仕様・寸法情報

品名
D30オールステンランナー
JANコード
4909055308238
トラスココード
575-3521
質量(g)
26.000
材質1
ステンレス
適合レール
D30レール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
13T23
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,041
( 3,345 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性抜群、高温(~80度)での使用可能。
・ベアリング入で軽快に走行。
【用途】
・カーテンやシート等の吊下げに。
【材質】
・ステンレス

ご注意

  • スチールレールには使用不可。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

D30レール用部材 ランナー・キャップ・ブラケット等(ステンレス製)の型番13T23のページです。 型番13T23に関する仕様情報を記載しております。
D30レール用部材 ランナー・キャップ・ブラケット等(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
D30レール用部材 ランナー・キャップ・ブラケット等(ステンレス製)
OSエコレール キャリーレール(許容荷重100kg) 分岐ユニット用オプション
D30レール用ブラケット(スチール製)
大型カーテンレール D30レール/ランナー/ブラケット/ストッパー各種
ステンレス製ドアハンガー ハンガーレール
カーテンレール D30レール ブラック
メーカー岡田装飾金物岡田装飾金物岡田装飾金物杉田エースダイケン岡田装飾金物
通常価格3,0413661,411397 -12,924 -4,014 -
通常出荷日7日目4日目5日目3日目〜1日目1日目〜
品名D30オールステンランナースペーサー----
JANコード49090553082384909055541918----
トラスココード575-3521149-2523----
質量(g)26.00010----
材質1ステンレス-スチール(ユニクロメッキ)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました