ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

自動遮光溶接ゴグル TORCH

通常単価(税別)
22,912円
税込単価
25,203円
通常出荷日:11日目

【特長】・小回りの利くフェイスマスクと手元を照らせるヘッドライトで、狭い場所、暗い場所での溶接作業をス...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1844000-TORCH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1844000-TORCHの仕様・寸法情報

JANコード
4541492002142
トラスココード
699-7872
質量(g)
481.000
材質1
耐熱性ナイロン
遮光後
#5~#9、#9~#13
遮光前
#3
遮光スピード(秒)
1/12500
感度調節
〇
視界の広さ(mm)
110×40
復帰速度(秒)
0.1秒~0.9秒
復帰速度調整
〇
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1844000-TORCH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,912円
( 25,203円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小回りの利くフェイスマスクと手元を照らせるヘッドライトで、狭い場所、暗い場所での溶接作業をスムーズにします。
・ヘッドライト、ゴーグル、フェイスマスクがそれぞれ取り外し可能です。
【用途】
・狭い場所、暗い場所での溶接作業に。
【材質】
・耐熱性ナイロン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動遮光溶接ゴグル TORCHの型番1844000-TORCHのページです。 型番1844000-TORCHに関する仕様情報を記載しております。
自動遮光溶接ゴグル TORCHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動遮光溶接ゴグル TORCH
自動遮光溶接面(かぶり型)
自動遮光溶接面(ヘルメット取付型)
自動遮光フィルタ(手持ち面用)
スワン 遮光ゴグル用スペアレンズ #3
溶接自動遮光プレート
メーカー理研オプテック理研オプテック理研オプテック理研オプテック山本光学グリーンクロス
通常価格22,912円18,446円18,446円11,274円2,193円8,662円 -
通常出荷日11日目4日目4日目1日目6日目11日目
JANコード454149200214245414920410354541492041042---
トラスココード699-7872225-9907225-9914---
質量(g)481.000550.000605.00042.000--
材質1耐熱性ナイロン面体:耐熱性ナイロン面体:耐熱性ナイロン---
遮光後#5~#9、#9~#13-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました