17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

除菌できるアルコールタオル つめかえ用【8~24個入り】

通常単価(税別)
9,36711,821
税込単価
10,30413,003
通常出荷日:1日目~11日目

【特長】・アルコールを配合したシートで、身のまわり品を拭くだけで簡単に菌を除去します。・速乾性が高く、...

詳細を確認
  • シートサイズ(mm)
    130×200

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

ケース入数

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

タイプ

最小発注数量
80枚×24個
4902011731125
6800.0
368-7038
不織布
詰替用
1パック

24個入り

80枚×3個
4902011734249
6600.0
716-3503
-
本体/アルコール
1パック

8個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,821
( 13,003 )
1日目
9,367
( 10,304 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルコールを配合したシートで、身のまわり品を拭くだけで簡単に菌を除去します。
・速乾性が高く、拭き取り跡が残りにくいです。
・アロエエキス配合です。
・経済的なつめかえ用です。
【材質】
・不織布

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

除菌できるアルコールタオル つめかえ用のレビュー
この商品のレビューはありません

除菌衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト