ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル門型クレーン(伸縮型)スパン調整タイプ

通常単価(税別)
1,007,664円~1,023,599円
税込単価
1,108,430円~1,125,959円
通常出荷日:9日目

【特長】・パレットや吊り荷の配置に合わせて、左右の柱中心1.8m~2.8mの範囲内100ピッチごとにス...

詳細を確認
  • 全幅(m)
    3
  • 揚程(m)
    2.2~3
  • 最大揚程(m)
    3

ご注意

  • ホイストは別売となっております。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

全高(m)

定格吊荷重(t)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1.96~3.13
1.00
-
279000.0
582-0610
1個
1.93~3.10
0.49
4967521455084
265000.0
582-0609
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,023,599円
( 1,125,959円 )
9日目
1,007,664円
( 1,108,430円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パレットや吊り荷の配置に合わせて、左右の柱中心1.8m~2.8mの範囲内100ピッチごとにスパンを11段階に調節することができます。
・ゲートが手動で上下5段階調節(200mm刻み)ができます。
・クレーン設備のない作業現場に最適です。
・コンパクトに収納でき取り扱いが便利で簡単です。

ご注意

  • ホイストは別売となっております。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブル門型クレーン(伸縮型)スパン調整タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル門型クレーン(伸縮型)スパン調整タイプ
アルミ製門型クレーン(伸縮式)
アルミ製 ポータブル門型クレーン
ジョイクレーン CF-30
1tエンジンクレーン
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツール日向製作所バーコ
通常価格1,007,664円-1,914,532円880,798円422,940円91,401円
通常出荷日9日目11日目6日目19日目4日目
全幅(m)33---
揚程(m)2.2~32.2~3---
最大揚程(m)3----
よく一緒に購入される商品

門型クレーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト