ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ製門型クレーン(伸縮式)

通常単価(税別)
1,708,861
税込単価
1,879,747
通常出荷日:11日目

【特長】・軽量にして強靭です・組み立て、解体が簡単です・持ち運び、移動が容易です・ゲートが手動で上下5...

詳細を確認
  • 全高(m)
    1.99~3.2
  • 全幅(m)
    3
  • 定格吊荷重(t)
    2.0
  • 揚程(m)
    2.2~3
  • JANコード
    4967521474276
  • 質量(g)
    273000.0
  • トラスココード
    705-0309

ご注意

  • ホイストは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PMC2000AN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PMC2000ANの仕様・寸法情報

全高(m)
1.99~3.2
全幅(m)
3
定格吊荷重(t)
2.0
揚程(m)
2.2~3
JANコード
4967521474276
質量(g)
273000.0
トラスココード
705-0309
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
PMC2000AN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,708,861
( 1,879,747 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量にして強靭です
・組み立て、解体が簡単です
・持ち運び、移動が容易です
・ゲートが手動で上下5段階調節(200mm刻み)ができます
・コンパクトに収納でき、取り扱いが便利で簡単です
・クレーン設備のない作業現場に最適です

ご注意

  • ホイストは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ製門型クレーン(伸縮式)の型番PMC2000ANのページです。 型番PMC2000ANに関する仕様情報を記載しております。
アルミ製門型クレーン(伸縮式)のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

門型クレーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト