17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

インカラウンドスリング JIS HN形 1.6t

通常単価(税別)
3,4678,124
税込単価
3,8148,936
通常出荷日:11日目

【特長】・繊維を束ね表面布で覆った柔かいスリングです・吊り上げる荷になじみ易く、ワイヤロープのようにク...

詳細を確認
  • 材質1
    芯体:ポリエステル
  • 材質2
    表面布:ナイロン
  • 表面布カラー
  • 最大使用荷重(t)
    1.6

ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。
  • 繊維商品ですので、吊り上げ時にはコーナーパットをご利用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

JANコード

全長(m)

最小発注数量
414-6179
430.0
4580049444097
1
1個
414-7684
830.0
4580049444110
2
1個
382-5586
1230.0
4580049444134
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,467
( 3,814 )
11日目
5,989
( 6,588 )
11日目
8,124
( 8,936 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・繊維を束ね表面布で覆った柔かいスリングです
・吊り上げる荷になじみ易く、ワイヤロープのようにクセもつかず取扱いが非常に楽で作業効率が上がります
【用途】
・一般玉掛け作業用
【材質】
・芯体:ポリエステル
・表面布:ナイロン

ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。
  • 繊維商品ですので、吊り上げ時にはコーナーパットをご利用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インカラウンドスリング JIS HN形 1.6tのレビュー
この商品のレビューはありません

ラウンドスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト