17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

段付踏台 フミラック

通常単価(税別)
41,081
税込単価
45,189
通常出荷日:5日目

【特長】・天板が広いので楽に作業ができます・取手が付いていますから昇降時の補助や天板での作業が安心して...

詳細を確認
  • JANコード
    4939356403387
  • トラスココード
    696-6674
  • 質量(g)
    3300.0
  • 材質1
    本体:アルミ合金
  • 段数(段)
    2
  • 天板寸法(mm)
    425×312
  • 最大使用質量(kg)
    100
  • 手すり
    あり
  • 天板高さ(m)
    0.55
  • 踏ざん間隔(mm)
    275
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    142

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FL-55
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FL-55の仕様・寸法情報

JANコード
4939356403387
トラスココード
696-6674
質量(g)
3300.0
材質1
本体:アルミ合金
段数(段)
2
天板寸法(mm)
425×312
最大使用質量(kg)
100
手すり
あり
天板高さ(m)
0.55
踏ざん間隔(mm)
275
踏ざん踏面幅(mm)
142
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
FL-55
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,081
( 45,189 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板が広いので楽に作業ができます
・取手が付いていますから昇降時の補助や天板での作業が安心して行えます
・ただし、取手には全体重はかけないでください
・アングル脚を採用しています
・アングル脚を採用していますので土の上での踏み台に最適です
【材質】
・本体:アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

段付踏台 フミラックの型番FL-55のページです。 型番FL-55に関する仕様情報を記載しております。
段付踏台 フミラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
段付踏台 フミラック
トラックステッパー 天板・手すり付
トラック用ステップ トラックスター
フミラック
キャリスター
踏台(TSF) 1段~3段
メーカーハラックスハラックスハラックスハラックスハラックスアズワン
通常価格41,08166,928125,49014,168 -174,278 -31,917 -
通常出荷日5日目5日目5日目1日目〜4日目1日目〜
JANコード493935640338749393564031964939356403189---
トラスココード696-6674661-0508677-7611---
質量(g)3300.08600.016000.0---
材質1本体:アルミ合金本体:アルミ合金本体:アルミ合金アルミ合金本体:アルミ合金-
段数(段)23515-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト