ファクトリーサプライ用品技術窓口

防炎性フィルム ノンフレーム 抗菌プラス(ONP)

通常単価(税別)
31,253円~91,513円
税込単価
34,378円~100,664円
通常出荷日:11日目

【特長】・消防法に適合した透明軟質PVCフィルムです【用途】・難燃・防炎性能を必要とする間仕切りやカバ...

詳細を確認
  • タイプ
    粉なし
  • 色
    透明
  • 内容
    難燃性
  • 材質1
    ポリ塩化ビニル(PVC)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

厚さ(mm)

長さ(m)

幅(mm)

質量(g)

最小発注数量
473-5920
0.1
50
1830
12500.0
1個
473-5914
0.2
50
1370
18500.0
1個
473-5923
0.3
30
1070
22000.0
1個
473-5931
0.3
30
1370
16900.0
1個
473-5925
0.3
30
1830
22100.0
1個
473-5910
0.5
30
1830
36600.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,253円
( 34,378円 )
11日目
46,344円
( 50,978円 )
11日目
32,859円
( 36,145円 )
11日目
41,801円
( 45,981円 )
11日目
55,344円
( 60,878円 )
11日目
91,513円
( 100,664円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・消防法に適合した透明軟質PVCフィルムです
【用途】
・難燃・防炎性能を必要とする間仕切りやカバー、養生用フィルムに適しています
【材質】
・ポリ塩化ビニル(PVC)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防炎性フィルム ノンフレーム 抗菌プラス(ONP)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防炎性フィルム ノンフレーム 抗菌プラス(ONP)
防炎性フィルム ノンフレーム 抗菌プラス(ONP-021830)
防炎性フィルム ノンフレームノンマイ
間仕切りシート マジキリセレブ PVC
間仕切りシート マジキリセレブ(OMS)
難燃性透明フィルム ノンフレーム 改 抗菌プラス 1830mm×0.3mm×30m #480
メーカーオカモトオカモトオカモトオカモトオカモトグリーンクロス
通常価格31,253円-63,491円34,108円67,222円23,205円 -52,305円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
タイプ粉なし粉なし粉なし圧着--
色透明透明透明透明透明-
内容難燃性難燃性難燃性+非移行性---
材質1ポリ塩化ビニル(PVC)ポリ塩化ビニル(PVC)ポリ塩化ビニル(PVC)ポリ塩化ビニル(PVC)ポリ塩化ビニル(PVC)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

透明シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト