ファクトリーサプライ用品技術窓口

防炎性フィルム ノンフレームノンマイ

通常単価(税別)
28,267
税込単価
31,094
通常出荷日:11日目

【特長】・消防法に適合した透明軟質PVCフィルムです。・難燃性能に加え、非移行性を併せ持つ難燃透明フィ...

詳細を確認
  • トラスココード
    473-5918
  • タイプ
    粉なし
  • 厚さ(mm)
    0.1
  • 透明
  • 長さ(m)
    50
  • 内容
    難燃性+非移行性
  • 幅(mm)
    1830
  • 質量(g)
    12500.0
  • 材質1
    ポリ塩化ビニル(PVC)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ONN-011830
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ONN-011830の仕様・寸法情報

トラスココード
473-5918
タイプ
粉なし
厚さ(mm)
0.1
透明
長さ(m)
50
内容
難燃性+非移行性
幅(mm)
1830
質量(g)
12500.0
材質1
ポリ塩化ビニル(PVC)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
ONN-011830
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,267
( 31,094 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・消防法に適合した透明軟質PVCフィルムです。
・難燃性能に加え、非移行性を併せ持つ難燃透明フィルムです。
【用途】
・難燃・防炎性能を必要とする間仕切りやカバー、養生用フィルムに適しております。
【材質】
・ポリ塩化ビニル(PVC)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防炎性フィルム ノンフレームノンマイの型番ONN-011830のページです。 型番ONN-011830に関する仕様情報を記載しております。
防炎性フィルム ノンフレームノンマイのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

透明シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト