ファクトリーサプライ用品技術窓口

間仕切りシート マジキリセレブ PVC

通常単価(税別)
67,222円
税込単価
73,944円
通常出荷日:11日目

【特長】・RoHS2規制に対応・優れた耐寒性と静電気抑制効果・柔軟な風合いと高い透明性・可塑剤にDOT...

詳細を確認
  • トラスココード
    473-5911
  • タイプ
    圧着
  • 厚さ(mm)
    2.0
  • 色
    透明
  • 長さ(m)
    10
  • 幅(mm)
    1370
  • 質量(g)
    36500.0
  • 材質1
    ポリ塩化ビニル(PVC)

ご注意

  • 印刷用途には適しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

OMS-201370
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

OMS-201370の仕様・寸法情報

トラスココード
473-5911
タイプ
圧着
厚さ(mm)
2.0
色
透明
長さ(m)
10
幅(mm)
1370
質量(g)
36500.0
材質1
ポリ塩化ビニル(PVC)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
OMS-201370
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,222円
( 73,944円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・RoHS2規制に対応
・優れた耐寒性と静電気抑制効果
・柔軟な風合いと高い透明性
・可塑剤にDOTP(テレフタル酸-2-エチルヘキシル)を使用
【用途】
・工場、倉庫などの間仕切りカーテン
・作業台用マットなど
【材質】
・ポリ塩化ビニル(PVC)

ご注意

  • 印刷用途には適しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

間仕切りシート マジキリセレブ PVCの型番OMS-201370のページです。 型番OMS-201370に関する仕様情報を記載しております。
間仕切りシート マジキリセレブ PVCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
間仕切りシート マジキリセレブ PVC
防炎性フィルム ノンフレーム 抗菌プラス(ONP-021830)
防炎性フィルム ノンフレームノンマイ
防炎性フィルム ノンフレーム 抗菌プラス(ONP)
間仕切りシート マジキリセレブ(OMS)
間仕切りシート
メーカーオカモトオカモトオカモトオカモトオカモトエスコ
通常価格67,222円63,491円34,108円31,253円 -23,205円 -15,237円 -
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目1日目〜
トラスココード473-5911473-5924473-5918---
タイプ圧着粉なし粉なし粉なし--
厚さ(mm)2.00.20.1---
色透明透明透明透明透明-
長さ(m)103050---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

透明シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました