ファクトリーサプライ用品技術窓口

XO-326-2シリーズ用酸素センサ

通常単価(税別)
45,845円
税込単価
50,430円
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・新コスモス XO-326-2シリーズ用酸素センサ・酸素濃度計XO-326シリーズ用酸素セ...

詳細を確認
  • トラスココード
    572-5920
  • 質量(g)
    30.000
  • 対象ガス
    酸素

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

OS-3M-L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

OS-3M-Lの仕様・寸法情報

トラスココード
572-5920
質量(g)
30.000
対象ガス
酸素
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
OS-3M-L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,845円
( 50,430円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・新コスモス XO-326-2シリーズ用酸素センサ
・酸素濃度計XO-326シリーズ用酸素センサです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XO-326-2シリーズ用酸素センサの型番OS-3M-Lのページです。 型番OS-3M-Lに関する仕様情報を記載しております。
XO-326-2シリーズ用酸素センサのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
XO-326-2シリーズ用酸素センサ
化学物質リアルタイムモニタ XP-3320-2-V
高濃度可燃性ガス検知器
ガス検知器用センサユニット
代替フロンガス探知器
デジタル酸素濃度計 XP-3380-2
メーカー新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機
通常価格45,845円162,428円159,366円31,389円104,245円144,060円
通常出荷日2日目19日目19日目1日目4日目19日目
トラスココード572-5920669-4789411-3456252-2722790-1500346-3380
質量(g)30.000460.000460.000100.000190.000460.000
対象ガス酸素VOC 校正ガス:トルエン可燃性ガスおよび不活性ガスアンモニアR-22、R-32、R-134a、R-404A、R-407C、R-410A、R-600a、R-290、HFO-1234yf-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました